Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bamboo Excellence Hochkantlamelle Palladium
Bamboo Excellence Hochkantlamelle Palladium
Bamboo Excellence Hochkantlamelle Palladium

    Bamboo Excellence Hochkantlamelle Palladium

    MOSO® Bamboo Excellence ist eine 2-Schicht Diele, mit eine Bambusdeckschicht und eine Gegenzug aus hochwertigen Birkenmultiplex. Durch diese Aufbau ist die Diele sehr Stabil und ist es möglich die Diele breit und lang zu gestalten wodurch ein sehr luxuriösen Optik entsteht. Die Oberfläche ist versehen von eine sehr natürliche, matte Versiegelung Bona Raw. Bamboo Excellence ist „made in Italy".

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
    • • Artikelnummer: BF-EX470-02

      • Hochkantlamelle, Palladium, Versiegelt, Farbe, Bona Raw (ultra matt), Scharfkantig

      • Abmessungen: 2400x180x15mm

      • Bambusparkett in feinster Verarbeitung

      • Verlegung: Schwimmend, Vollflachig verklebt

      • Dichte (Deckschicht): +/- 700 kg/m3 (HL),

      • Deckschicht Dicke / Nutzschicht: ca. 4 mm (HL)

      • Differenzielles Quellmaß Bambus: 0,14% pro 1% Holzfeuchteveränderung (HL)

      • Feuchtigkeitsgehalt: 10% bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte (HL) 8% bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte (HL)

      • Brinellhärte: ≥ 4 kg/mm2 (HL) (EN 1534)

      • Brandverhalten: Klasse Cfl-s1 (EN 13501-1) (HL)

      • Wärmeleitfähigkeit: 0,13 W/mK (HL), (EN 12667)

      • Wärmedurchlasswiderstand: 0,1152 m2K/W (HL) (EN 12667)

      • Gebrauchsklasse: Klasse 1 (EN 335)

      • FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte erhältlich auf Anfrage

      • Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Garantie: 30 Jahre

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBF-EX470-02
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo Excellence
    • ProduktgruppeBamboo Flooring
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit