Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Terrassendielen Bamboo X-treme Unbehandelte 137 mm
Terrassendielen Bamboo X-treme Unbehandelte 137 mm
Terrassendielen Bamboo X-treme Unbehandelte 137 mm
Terrassendielen Bamboo X-treme Unbehandelte 137 mm
Terrassendielen Bamboo X-treme Unbehandelte 137 mm
Terrassendielen Bamboo X-treme Unbehandelte 137 mm
Terrassendielen Bamboo X-treme Unbehandelte 137 mm
Terrassendielen Bamboo X-treme Unbehandelte 137 mm
Terrassendielen Bamboo X-treme Unbehandelte 137 mm
Terrassendielen Bamboo X-treme Unbehandelte 137 mm

    Terrassendielen Bamboo X-treme Unbehandelte 137 mm

    Durch das einzigartige Verfahren, bei dem das Material verdichtet und bei ca. 200°C thermisch behandelt wird, sind die MOSO Bamboo X-treme Außendielen extrem stabil. Durch den aufwändigen Fertigungsprozess erfüllt MOSO Bamboo X-treme die höchsten Anforderungen der entscheidenden EU-Normen zur Bestimmung der Widerstandsfähigkeit. Die Nut und Feder Verbindung ermöglicht bei diesen sehr stabilen Materialien eine „endlose″ Verlegung. Durch die spezielle symmetrische Formgebung der Dielen, ergibt sich die Möglichkeit bei der Verlegung zwischen einem Riffelprofil und einer glatten Oberfläche zu wählen. Die Terrassendielen lassen sich mit der mitgelieferten Clip-Verbindung einfach verlegen. Wie bei Tropenhölzern, verändert sich die Färbung der Dielen; sie bekommen den typischen witterungsbedingten Grauton und erhalten eine sehr natürliche Optik. Regelmäßiges Reinigen und Pflege mit entsprechenden Ölen schützt die Dielen gegen die natürliche Vergrauung.

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
      • Produktcode: BO-DTHT170G
      • Unbehandelte
      • Abmessungen: 1850x137x20 mm
      • Stirnseitige Nut und Feder
      • Ermöglicht eine schnelle Montage mit MOSO-Befestigungselementen
      • Dichte: +/- 1150 kg/m3
      • Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite + 0,9% (24 Stunden in Wasser bei 20°C)
      • Brinellhärte: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Brandverhalten: Klasse Bfl-s1 (EN 13501-1)
      • Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84)
      • Rutschhemmung: USRV 55 (trockener Zustand), USRV 29 (nasser Zustand) / R 10 (CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130) (trockener Zustand)
      • Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO Bamboo X-treme
      • Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO Bamboo X-treme
      • Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO Bamboo X-treme
      • Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
      • Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
      • Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Wirksamkeit gegen Bläuepilze: Klasse 0 (EN 152)
      • Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
      • CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: FSC-zertifizierte Produkte auf Anfrage erhältlich
      • Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3, IEQ 4.4
      • Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5 (DT)
      • Garantie: 25 Jahre
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBO-DTHT170G
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo X-treme
    • ProduktgruppeBambus-Terrassendielen
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-28
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1850
    • Breite (mm)137
    • Tiefe (mm)20
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-13 35 23 11
    • OmniClassTitelStructural Floor Decks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit