Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bamboo X-treme Möbelbalken für den Außenbereich115x40 mm
Bamboo X-treme Möbelbalken für den Außenbereich115x40 mm
Bamboo X-treme Möbelbalken für den Außenbereich115x40 mm
Bamboo X-treme Möbelbalken für den Außenbereich115x40 mm
Bamboo X-treme Möbelbalken für den Außenbereich115x40 mm
Bamboo X-treme Möbelbalken für den Außenbereich115x40 mm

    Bamboo X-treme Möbelbalken für den Außenbereich115x40 mm

    Durch das einzigartige Verfahren, bei dem das Material verdichtet und bei ca. 200°C thermisch behandelt wird, sind die MOSO Bamboo X-treme Outdoorbalken extrem stabil. Damit sind sie bestens für den Einsatz in Outdoormöbeln geeignet. Durch den aufwändigen Fertigungsprozess erfüllen die MOSO Bamboo X-treme Outdoorbalken / Möbelteile die höchsten Anforderungen der entscheidenden EU-Normen zur Bestimmung der Widerstandsfähigkeit. Wie bei Tropenhölzern, verändert sich die Farbe der Dielen mit der Zeit; sie bekommen einen typischen witterungsbedingten Grauton und eine sehr natürliche Optik. Regelmäßiges Reinigen und Pflegen mit entsprechenden Dünnschichtlasuren / Ölen schützt die Dielen gegen diese witterungsbedingte Vergrauung.

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
    • • Artikelnummer: BO-DTHT2170-2-01
      • Sikkens cetol
      • Abmessungen: 2000x115x40mm
      • Fase (auch auf der Stirnseite): R4
      • Dichte: +/- 1150 kg/m3
      • Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite + 0,9% (24 Stunden in Wasser bei 20°C)
      • Brinellhärte: ≥9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)
      • Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84)
      • Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)
      • Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)
      • Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)
      • Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
      • Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
      • Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des Freilandtests Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Wirksamkeit gegen Bläuepilze: Klasse 0 (EN 152)
      • Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
      • CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
      • FSC: FSC-zertifizierte Produkte auf Anfrage erhältlich
      • Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC)
      • Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5 (DT)
      • Garantie: 10 Jahre

      1) Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
      2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO Bamboo X-treme.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBO-DTHT2170-2-01
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo X-treme
    • ProduktgruppeBamboo Beams
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)115
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Träger und Unterzüge
    • IFCClassificationBauelement
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit