Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm
Bamboo X-treme Beams 60x40 mm

    Bamboo X-treme Beams 60x40 mm

    Google-Übersetzung,
    Ein einzigartiges Wärmebehandlungsverfahren bei 200°C und eine Verdichtung der Bambusstreifen zur Erhöhung der Dichte machen das MOSO Bamboo X-treme Material extrem langlebig und stabil. Diese Haltbarkeit und Stabilität sowie die vorprofilierten abgerundeten Kanten machen MOSO Bamboo X-treme Beams ideal für den Einsatz in Outdoor-Möbelprodukten. Das aufwändige Herstellungsverfahren verleiht MOSO Bamboo X-treme Outdoor Beams die höchstmögliche Dauerhaftigkeitsklasse in den geltenden EU-Normen. Wie bei tropischen Harthölzern verändert sich die Farbe des Materials unter dem Einfluss von Wind, Regen, Frost und Sonneneinstrahlung (UV-Licht). Dadurch entsteht ein typischer verwitterter Naturgrauton. Regelmäßige Reinigung und Pflege mit Finish/Versiegelung schützt das Material vor dieser witterungsbedingten Verfärbung.

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
    • • BO-DTHT2172-2-01 • Sikkens Cetol • Dimensions: 2000x60x40 mm • Edges R4, also on ends • Density: +/- 1150 kg/m3 • Dimensional stability: length: + 0,1 %; width + 0,9% (24 hours in water 20°C) • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 9.5 kg/mm2 (EN 1534) • Reaction to fire: Class B-s1-d0 (EN 13501-1) Tested on 18 mm thickness, without gaps between boards, with ventilation space behind boards. • Flame spread index: Class A (ASTM E84) • Thermal emittance: 0.81 (ASTM C1371) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Solar Reflectance (SR): 0.32 (ASTM C1549) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Solar Reflectance Index (SRI): Low 27, Medium 30, High 33 (ASTM E1980) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Modulus of Elasticity: 13565 N/mm2 (mean value - EN 408) • Bending strength: 54.4 N/mm2 (characteristic value - EN 408) • Biological durability: Class 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), simulated graveyard test Class 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1) • Effectiveness against Blue Stain: Class 0 (EN 152) • Use Class: Class 4 (EN 335) • CO2 neutral: LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca) • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd) • FSC®: Products available with FSC® certification on request. • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®) • Contribution BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (HD) • Guarantee: 10 years
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBO-DTHT2172-2-01
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo X-treme
    • ProduktgruppeBamboo Beams
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Träger und Unterzüge
    • IFCClassificationBauelement
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit