Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BPI-92S R 2 1/2

BPI-92S R 2 1/2

Google-Übersetzung,

Einstufige Kreiselmotorpumpen für den Brandschutz.

Spezifikation
  • Aplicações Gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate contra incêndio

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Linha S: motobomba sem intermediário
    • Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 Polos, 60 Hz

    Opções

    • Linha T
    • Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
    • Selo mecânico de EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta (para rotor de bronze)
    • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F

    Importante

    • Linha S: temperatura máxima do líquido bombeado 70°C.
    • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize BPI-92 T, rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBPI-92S-R-2-1_2
  • ProduktfamilieMotombas de Superfície
  • ProduktgruppePrevenção Contra Incêndio
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit