Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC-92T R 2 1/2

BC-92T R 2 1/2

4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Einstufige Kreiselmotorpumpen für den Haus- und Gebäudebereich.

Spezifikation
  • Aplicações Gerais

    • Residências
    • Chácaras
    • Abastecimento predial
    • Agricultura
    • Indústrias
    • Sistemas de refrigeração (somente linha T)

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Linha T: motobomba com intermediário
    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
    • Intermediário de ferro fundido GG-15 (linha T)
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico IP-21 JET PUMP, 2 polos, 60 Hz (BC-92 T)
    • Modelos BC-92 R 2 1/2: bocais roscados

    Opções

    • Modelos BC-92 S
    • Mancalizada
    • Modelos BC-92 T
    • Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
    • Selo mecânico: EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta - Para rotor de bronze
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 70 °C.
    • Para bombeamento de água acima de 70 °C utilize BC-92 T, com rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBC-92-T-R-2-1_2
  • ProduktfamilieMotombas de Superfície
  • ProduktgruppeCentrífugas Monoestágio
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit