Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BPI BT4
BPI BT4

    BPI BT4

    Google-Übersetzung,

    Horizontale mehrstufige Kreiselmotorpumpen, geschlossene Radialrotoren, Saug- und Druckstutzen mit Gewinde, Wellenabdichtung durch Gleitringdichtung. Wird in Rot geliefert, um den Anforderungen von Feuerlöschanlagen gerecht zu werden

    Spezifikation
    • Aplicações Gerais

      • Rede de hidrantes
      • Rede de sprinklers
      • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

      Detalhes Técnicos

      • Corpo de aço inox AISI 304
      • Bocais de sucção e recalque em ferro fundido GG-20, com rosca BSP 1”
      • Rotor fechado de Celcon®
      • Difusores de Noryl® GFN3 - 30% de fibra de vidro
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema de estágios flutuantes TRI-SEAL™
      • Motores elétricos WEG IP-21, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316

      Importante

      • Temperatura máxima de operação: 40º C.
      • Altura máxima de sucção: 3 m.c.a.
      • Pressão máxima na entrada: 50 m.c.a.
      • Para versões com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBPI-BT4
    • ProduktfamilieMotombas de Superfície
    • ProduktgruppePrevenção Contra Incêndio
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit