Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VFD VME

VFD VME

Google-Übersetzung,

Das VME VFD-Druckhaltesystem, bestehend aus einer vertikalen Mehrstufenpumpe und einem WEG-Frequenzumrichter, ist ein hochmodernes Druckhaltesystem, das Effizienz, Innovation und Sicherheit vereint. Das System ermöglicht Gesamtenergieeinsparungen von bis zu 40 % und bietet eine hohe hydraulische Leistung. Damit ist es die optimale Option für Ihre Anwendung.

Spezifikation
  • Aplicações Gerais

    • Pressurização de redes hidráulicas em prédios residenciais e comerciais, condomínios, hotéis, indústrias e irrigação.

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Motobombas centrífugas Série VME, motor elétrico trifásico IP-55, com rolamento de contato angular, 2 polos, 60 Hz
    • Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de tungstênio
    • Intermediário, base e flanges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT
    • Transdutor de pressão 100 ou 200 psi: 4-20mA
    • Válvula de retenção com mola, de latão
    • Barrilete de recalque de aço inox
    • Painel de comando com inversor de frequência e chave seccionadora
    • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epoxi
    • Sistema com voltagem única: Trifásico 220 V ou 380 V

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 ºC.
    • É obrigatória a utilização do tanque de pressão que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema.
    • Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais
Technische Spezifikation
  • Referenznummervfd-vme
  • ProduktfamilieSistema de Pressurização
  • ProduktgruppeSistema de Pressurização
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit