Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VME-20

VME-20

Google-Übersetzung,

Vertikale mehrstufige Pumpen sind der stille Partner für Ihren Alltag. Die Pumpen sind in Edelstahlausführung erhältlich und bieten zuverlässige hydraulische Leistung bei unterschiedlichen Förderhöhen und Durchflussraten.

Robustheit und Zuverlässigkeit wurden durch neue Komponenten weiter verbessert. Die Konstruktion zeichnet sich durch vereinfachte Handhabung und reduzierte Geräuschemissionen aus und macht die Pumpe zur idealen Lösung für jede Druckerhöhungsanwendung.

Spezifikation
  • Aplicações Gerais

    • Abastecimento predial
    • Irrigação
    • Lavação de ambientes, veículos e máquinas
    • Alimentação de caldeiras
    • Transporte de água a longa distância
    • Indústrias

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Para Bocais flangeados DIN PN25 EN1092-1
    • Kit hidráulico e base com flange de aço inox
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite
    • Mancais intermediários do kit hidráulico de carbeto de silício
    • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular
Technische Spezifikation
  • Referenznummervme-20
  • ProduktfamilieMotombas de Superfície
  • ProduktgruppeMultiestágio Vertical
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika