Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VME-30

VME-30

Google-Übersetzung,

Vertikale mehrstufige Pumpen sind der stille Partner für Ihren Alltag. Die Pumpen sind in Edelstahlausführung erhältlich und bieten zuverlässige hydraulische Leistung bei unterschiedlichen Förderhöhen und Durchflussraten.

Robustheit und Zuverlässigkeit wurden durch neue Komponenten weiter verbessert. Die Konstruktion zeichnet sich durch vereinfachte Handhabung und reduzierte Geräuschemissionen aus und macht die Pumpe zur idealen Lösung für jede Druckerhöhungsanwendung.

Spezifikation
  • Aplicações Gerais

    • Abastecimento predial
    • Irrigação
    • Lavação de ambientes, veículos e máquinas
    • Alimentação de caldeiras
    • Transporte de água a longa distância
    • Indústria

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Bocais flangeados ANSI 150
    • Bombeador de aço inox
    • Mancais intermediários do bombeador de carbeto de silício
    • Selo mecânico tipo cartucho, constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício
    • Sistema de remoção do selo mecânico sem a necessidade de retirada do motor
    • Motor elétrico norma IEC, IP-55, 2 Polos, 60 Hz
Technische Spezifikation
  • Referenznummervme-30
  • ProduktfamilieMotombas de Superfície
  • ProduktgruppeMultiestágio Vertical
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika