Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
circel
circel
circel
circel
circel

    circel

    smartcity circel

    Während Erwachsene "circel" als ästhetisch gestaltete Spielskulptur schätzen werden, sehen Kinder es als eine kleine Welt voller Abenteuer. Ob in der großen oder kleinen Version, "circel" garantiert nicht nur Spaß, sondern auch Begegnungen und Bewegung.

    Gestaltung

    Alle Objekte haben ihren Ursprung in einer einzigen Form - der sogenannten Doppelhelix, der Form der DNA-Stränge aller Lebewesen. So wirken sie energetisierend und harmonisierend auf Mensch und Umwelt.

    Material

    Alle Produkte werden aus 100% ökologischem und nachhaltigem Accoya-Holz hergestellt und haben eine Mindestlebensdauer von 25 Jahren im Freien. Sie sind wartungsarm und widerstandsfähig gegen Vandalismus.

    Sicherheit

    Alle Objekte werden nach den europäischen Sicherheitsnormen für Spielplatzgeräte SN EN 1176 hergestellt.

    Spezifikation
    • Länge: 180 cm
      Breite: 180 cm
      Höhe: 99 cm
      Gewicht: 300 kg
      Kritische Fallhöhe: 99 cm Anzahl der Fundamente: 1 Aufbauzeit (ca.): 2 Pers. à 2 Std.

      Kran erforderlich

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercircel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)990
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-11 29 21 13
    • OmniClassTitelGarden Ornaments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien