Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
climbslide 6.8
climbslide 6.8
climbslide 6.8
climbslide 6.8
climbslide 6.8

    climbslide 6.8

    Spielskulptur climbslide 6.8

    Während Erwachsene die "climbslide 6.8" als ästhetisch gestaltete Spielskulptur zu schätzen wissen, ist sie für Kinder als eine kleine Welt voller Abenteuer. Ob in der großen oder kleinen Version, "climbslide 6.8" garantiert nicht nur Spaß, sondern auch Begegnungen und Bewegung.

    Gestaltung:

    Alle Objekte haben ihren Ursprung in einer einzigen Form - der sogenannten Doppelhelix, der Form der DNA-Stränge aller Lebewesen. So wirken sie energetisierend und harmonisierend auf Mensch und Umwelt.

    Material:

    Alle Produkte werden aus 100% ökologischem und nachhaltigem Accoya-Holz hergestellt und haben eine Mindestlebensdauer von 25 Jahren im Freien. Sie sind wartungsarm und widerstandsfähig gegen Vandalismus.

    Sicherheit:

    Alle Objekte werden nach den europäischen Sicherheitsnormen für Spielplatzgeräte SN EN 1176 hergestellt.

    Spezifikation
    • Länge: 680 cm
      Breite: 213 cm
      Höhe: 93 cm
      Gewicht: 850 kg
      Kritische Fallhöhe: 93 cm Anzahl der Fundamente: 5 Aufbauzeit (ca.): 4 Pers. à 4 Std.

      Kran erforderlich

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclimbslide-6-8
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)930
    • Breite (mm)2130
    • Tiefe (mm)6800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)850
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Sculptures & Ornaments
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-11 29 21 13
    • OmniClassTitelGarden Ornaments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit