Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
climbslide 10.0
climbslide 10.0
climbslide 10.0
climbslide 10.0
climbslide 10.0

    climbslide 10.0

    Spielskulptur Climbslide 10.0

    Während Erwachsene "climbslide 10.0" als ästhetisch gestaltete Spielskulptur zu schätzen wissen, ist sie für Kinder eine kleine Welt voller Erlebnisse. Ob in der großen oder kleinen Version, "climbslide 10.0" garantiert nicht nur Spaß, sondern auch Begegnungen und Bewegung.

    Für Kinder ab 4 Jahren

    Gestaltung:

    Alle Gegenstände haben ihren Ursprung in einer einzigen Form - der sogenannten Doppelhelix, der Form der DNA-Stränge aller Lebewesen.

    aller Lebewesen. So wirken sie energetisierend und harmonisierend auf Mensch und Umwelt.

    Material:

    Alle Produkte werden aus 100% ökologischem und nachhaltigem Accoya-Holz hergestellt und haben eine Mindestlebensdauer von 25 Jahren im Freien. Sie sind wartungsarm und widerstandsfähig gegen Vandalismus.

    Sicherheit:

    Alle Objekte werden nach den europäischen Sicherheitsnormen für Spielplatzgeräte SN EN 1176 hergestellt.

    Spezifikation
    • Länge: 995 cm
      Breite: 236 cm
      Höhe: 223 cm
      Gewicht: 2000 kg
      Kritische Fallhöhe: 223 cm Anzahl der Fundamente: 8 Aufbauzeit (ca.): 4 Pers. à 6 Std.

      Kran erforderlich

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclimbslide-10-0
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2230
    • Breite (mm)2360
    • Tiefe (mm)9950
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)2000
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Sculptures & Ornaments
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-11 29 21 13
    • OmniClassTitelGarden Ornaments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien