Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
family
family
family
family
family

    family

    Spielskulptur family

    Die "family" bietet Platz für eine ganze Familie und ist so gestaltet, dass Bewegung und Entspannung im selben Raum möglich sind. Die integrierten Holzrutschen bieten kleineren Kindern eine gute Möglichkeit, sich in unmittelbarer Nähe der Eltern zu bewegen und zu spielen. die Eltern, die sich auf der Bank sitzend oder liegend entspannen können. Für Kinder ab 1 Jahr

    Gestaltung:

    Alle Objekte haben ihren Ursprung in einer einzigen Form - der so genannten Doppelhelix, der Form der DNA-Stränge aller Lebewesen. So wirken sie energetisierend und harmonisierend auf Mensch und Umwelt.

    Material:

    Alle Produkte werden aus 100% ökologischem und nachhaltigem Accoya-Holz hergestellt und haben eine Mindestlebensdauer von 25 Jahren im Freien. Sie sind wartungsarm und widerstandsfähig gegen Vandalismus.

    Sicherheit:

    Alle Objekte werden nach den europäischen Sicherheitsnormen für Spielplatzgeräte SN EN 1176 hergestellt.

    Spezifikation
    • Länge: 300 cm
      Breite: 139 cm
      Höhe: 93 cm
      Gewicht: 200 kg

      Kritische Fallhöhe: 93 cm

      Freistehend erhältlich Anzahl der Fundamente: 3 Aufbauzeit (ca.): 2 Pers. à 2 Std.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfamily
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)930
    • Breite (mm)1390
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)200
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-11 29 21 13
    • OmniClassTitelGarden Ornaments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien