Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
friends
friends
friends
friends
friends

    friends

    Spielskulptur friends

    Die "friends" bietet Platz für zwei Personen zum Sitzen. Die zentrale Rückenlehne stützt beide Benutzer und verleiht der Bank ein spielerisches Aussehen, das sich nahtlos in bestehende Landschaften einfügt.

    Gestaltung:

    Alle Objekte haben ihren Ursprung in einer einzigen Form - der sogenannten Doppelhelix, der Form der DNA-Stränge aller Lebewesen. So wirken sie energetisierend und harmonisierend auf Mensch und Umwelt.

    Material:

    Alle Produkte werden aus 100% ökologischem und nachhaltigem Accoya-Holz hergestellt und haben eine Mindestlebensdauer von 25 Jahren im Freien. Sie sind wartungsarm und widerstandsfähig gegen Vandalismus.

    Sicherheit:

    Alle Objekte werden nach den europäischen Sicherheitsnormen für Spielplatzgeräte SN EN 1176 hergestellt.

    Spezifikation
    • Länge: 157 cm
      Breite: 88 cm
      Höhe: 91 cm
      Gewicht: 110 kg *
      Freistehend erhältlich
      Anzahl der Fundamente: 1 Aufbauzeit (ca.): 2 Pers. à 1,5 Std.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfriends-bench
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)910
    • Breite (mm)880
    • Tiefe (mm)1570
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-11 29 21 13
    • OmniClassTitelGarden Ornaments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien