Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hill
hill
hill
hill

    hill

    smartcity hill

    Während Erwachsene "hill" als ästhetisch gestaltete Spielskulptur zu schätzen wissen, ist er für Kinder eine kleine Welt voller Abenteuer. Ob in der großen oder kleinen Version, "hill" garantiert nicht nur Spaß, sondern auch Begegnungen und Bewegung.

    Gestaltung:

    Alle Objekte haben ihren Ursprung in einer einzigen Form - der sogenannten Doppelhelix, der Form der DNA-Stränge aller Lebewesen. So wirken sie energetisierend und harmonisierend auf Mensch und Umwelt.

    Material:

    Alle Produkte werden aus 100% ökologischem und nachhaltigem Accoya-Holz hergestellt und haben eine Mindestlebensdauer von 25 Jahren im Freien. Sie sind wartungsarm und widerstandsfähig gegen Vandalismus.

    Sicherheit:

    Alle Objekte werden nach den europäischen Sicherheitsnormen für Spielplatzgeräte SN EN 1176 hergestellt.

    Spezifikation
    • Länge: 347 cm
      Breite: 91 cm
      Höhe: 62 cm
      Gewicht: 120 kg

      Kritische Fallhöhe: 62 cm
      Anzahl der Fundamente: 4 Aufbauzeit (ca.): 2 Pers. à 2 Std.

      Kran erforderlich

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhill
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)620
    • Breite (mm)910
    • Tiefe (mm)3470
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-11 29 21 13
    • OmniClassTitelGarden Ornaments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien