Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
waterdrop
waterdrop
waterdrop
waterdrop
waterdrop

    waterdrop

    Spielskulptur waterdrop

    "waterdrop" bietet dank seiner ungleichmäßigen Rückenlehne die Möglichkeit, den Rücken und den Po zu entspannen. Die spielerische Form, die an eine Welle erinnert, ist ideal für die Einbindung in neue oder bestehende Wohnviertel, Gartenbereiche oder öffentliche Parks als Teil der Landschaftsgestaltung oder Architektur.

    Gestaltung:

    Alle Objekte haben ihren Ursprung in einer einzigen Form - der sogenannten Doppelhelix, der Form der DNA-Stränge aller Lebewesen. So wirken sie energetisierend und harmonisierend auf Mensch und Umwelt.

    Material:

    Alle Produkte werden aus 100% ökologischem und nachhaltigem Accoya-Holz hergestellt und haben eine Mindestlebensdauer von 25 Jahren im Freien. Sie sind wartungsarm und widerstandsfähig gegen Vandalismus.

    Sicherheit:

    Alle Objekte werden nach den europäischen Sicherheitsnormen für Spielplatzgeräte SN EN 1176 hergestellt.

    Spezifikation
    • Länge: 84 cm
      Breite: 74 cm
      Höhe: 94 cm
      Gewicht: 50 kg

      Freistehend erhältlich Anzahl der Fundamente: 1 Aufbauzeit (ca.): 1 Pers. à 1,5 Std.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwaterdrop
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)940
    • Breite (mm)740
    • Tiefe (mm)840
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-11 29 21 13
    • OmniClassTitelGarden Ornaments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien