Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wave
wave
wave
wave
wave

    wave

    Spielskulptur wave

    Dank ihrer ungleichmäßigen Rückenlehne bietet die " wave " den Benutzern die Möglichkeit, den Rücken und den Po zu entspannen. Die spielerische Form, die an eine Welle erinnert, ist ideal für die Integration in neue oder bestehende Wohnviertel, Gartenbereiche oder öffentliche Parks als Teil der Landschaftsgestaltung oder Architektur.

    Gestaltung:

    Alle Objekte haben ihren Ursprung in einer einzigen Form - der so genannten Doppelhelix, der Form der DNA-Stränge aller Lebewesen. So wirken sie energetisierend und harmonisierend auf Mensch und Umwelt.

    Material:

    Alle Produkte werden aus 100% ökologischem und nachhaltigem Accoya-Holz hergestellt und haben eine Mindestlebensdauer von 25 Jahren im Freien. Sie sind wartungsarm und widerstandsfähig gegen Vandalismus.

    Sicherheit:

    Alle Objekte werden nach den europäischen Sicherheitsnormen für Spielplatzgeräte SN EN 1176 hergestellt.

    Spezifikation
    • Länge: 221 cm
      Breite: 98 cm
      Höhe: 57 cm
      Gewicht: 110 kg

      Anzahl der Fundamente: 1 Aufbauzeit (ca.): 1 Pers. à 1,5 Std.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwave
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)570
    • Breite (mm)980
    • Tiefe (mm)2210
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-11 29 21 13
    • OmniClassTitelGarden Ornaments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien