Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
403 Exam Chair
MTI

403 Exam Chair

Google-Übersetzung,
Dieser vollautomatische, programmierbare Stuhl bietet Patienten und Pflegekräften Qualität und Komfort zu einem günstigeren Preis. Der Stuhl 403 zeichnet sich durch ein niedriges Fußkreuz aus, das Pflegekräften einen optimalen Zugang zum Patienten ermöglicht. Er verfügt über eine elektrische Aufsteh- und Rückenlehnenverstellung mit sanfter Start-Stopp-Funktion für mehr Komfort für den Patienten und weniger Belastung für die Pflegekräfte. Der 403 bietet die gleichen elektrischen Funktionen wie der Untersuchungsstuhl 461, jedoch mit einer festen Fußschlaufe anstelle einer elektrischen Fußstütze. Speziell für die Bedürfnisse von Spezialisten entwickelt, ist der 403 die ideale Lösung für Pflegekräfte, die einen hochwertigen, komfortablen und vollautomatischen Stuhl zur Verbesserung der Patientenergebnisse suchen.
Spezifikation
  • Product Features

    Seat Width

    21"

    Removable Upholstery

    Seamless, Designer

    Patient Capacity

    550 lbs.

    Patient Arms

    Flip-up Floating

    Seat Height

    21 - 38"

    Headrest

    Oval Non-Articulating

    Control Choices

    Hand Switches (standard), Foot Control (optional)

    Base Options

    323° Swivel Top

    Functions

    Power Lift, Power Back

    Programmable Positions

    2 Program Buttons + Auto Return

    Leg Rest/Footrest

    Looped Footrest

Technische Spezifikation
  • Referenznummer403-exam-chair-403-002-80
  • ProduktfamilieExam
  • ProduktgruppeChair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
  • Klassifizierung11 70 00
  • Format2014TitelHealthcare Equipment
  • OmniClassNummer23-25 47 11 13 13
  • OmniClassTitelMedical Procedure Tables