Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
461 Exam Chair
MTI

461 Exam Chair

Google-Übersetzung,
Dieser vollautomatische, programmierbare Stuhl bietet Patienten und Pflegekräften Qualität und Komfort zu einem günstigeren Preis. Der Untersuchungsstuhl 461 zeichnet sich durch ein niedriges Fußkreuz aus, das Pflegekräften einen optimalen Zugang zum Patienten ermöglicht. Er verfügt über eine elektrische Aufsteh- und Rückenlehnenverstellung mit sanfter Start-Stopp-Funktion für ein angenehmeres Patientenerlebnis und weniger Belastung für die Pflegekräfte. Der 461 wurde speziell für die Bedürfnisse von Spezialisten entwickelt und ist die ideale Lösung für Pflegekräfte, die einen hochwertigen, komfortablen und vollautomatischen Stuhl zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse suchen.
Spezifikation
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    323° Swivel Top

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Power Lift

    Seat Height

    21 - 38"

    Patient Arms

    Flip-up Floating

    Patient Capacity

    550 lbs.

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    2 Program Buttons + Auto Return

Technische Spezifikation
  • Referenznummer461-exam-chair-461-002-80
  • ProduktfamilieExam
  • ProduktgruppeChair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
  • Klassifizierung11 70 00
  • Format2014TitelHealthcare Equipment
  • OmniClassNummer23-25 47 11 13 13
  • OmniClassTitelMedical Procedure Tables