Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
463 Exam Chair
MTI

463 Exam Chair

Google-Übersetzung,
Der MTI-Untersuchungsstuhl 463 erfüllt die ADA-Richtlinien für verbesserte Barrierefreiheit. Er bietet alle bewährten Funktionen des Modells 464 und ist eine zuverlässige Sitzmöglichkeit ohne Neigefunktion. Ausgestattet mit SmartTech™- und ComfortSync™-Technologien ermöglicht der 463 sanftere Bewegungen, erhöhte Sicherheit und individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Sein weiches, elegantes Design, die ultradünne, konische Rückenlehne und die ergonomisch geformte Fußplatte bieten optimalen Zugang für Pflegekräfte und luxuriösen Komfort. Verbessern Sie die Barrierefreiheit und das Patientenerlebnis in Ihrer Gesundheitseinrichtung mit den MTI-Untersuchungsstühlen 463.
Spezifikation
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Lift, Power Foot Extension

    Headrest

    Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Product Features

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer463-exam-chair-463-002-80
  • ProduktfamilieExam
  • ProduktgruppeChair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
  • Klassifizierung11 70 00
  • Format2014TitelHealthcare Equipment
  • OmniClassNummer23-25 47 11 13 13
  • OmniClassTitelMedical Procedure Tables