Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
464 Exam/Procedure Chair
MTI

464 Exam/Procedure Chair

Google-Übersetzung,
Die Untersuchungs-/Behandlungsstühle des Modells 464 von MTI erfüllen die ADA-Richtlinien für verbesserte Barrierefreiheit. Der 464 ist der ideale All-in-One-Untersuchungsstuhl, ausgestattet mit SmartTech™- und ComfortSync™-Technologien. Er bietet sanftere Bewegungen, erhöhte Sicherheit und individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Mit seinem weichen und eleganten Design, der ultradünnen, konisch zulaufenden Rückenlehne und der ergonomisch geformten Fußplatte bietet er optimale Zugänglichkeit für Pflegekräfte und luxuriösen Komfort. Verbessern Sie die Barrierefreiheit und das Patientenerlebnis in Ihrer Gesundheitseinrichtung mit den MTI 464 Untersuchungs-/Behandlungsstühlen.
Spezifikation
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer464-exam-procedure-chair-464-002-80
  • ProduktfamilieProcedure
  • ProduktgruppeChair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
  • Klassifizierung11 70 00
  • Format2014TitelHealthcare Equipment
  • OmniClassNummer23-25 47 11 13 13
  • OmniClassTitelMedical Procedure Tables