Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
528 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

528 Podiatry/Wound Care Chair

Google-Übersetzung,
Der Podologie- und Wundversorgungsstuhl 528 von MTI bietet unübertroffenen Komfort, Stabilität und optimale Zugänglichkeit. Mit einem neu gestalteten, kniebremsfreien Fußteil mit ausziehbarer Edelstahl-Auffangschale und einer maximalen Patientengewichtskapazität von 329 kg setzt dieser Stuhl neue Maßstäbe in der Podologie. Ausgestattet mit SmartTech™- und ComfortSync™-Technologien bietet er höchsten Komfort und Luxus mit sanftem Start/Stopp und Programmierfunktionen. Optimieren Sie Ihre podologische Praxis mit dem Podologie- und Wundversorgungsstuhl 528 für eine verbesserte Patientenversorgung und höhere Zufriedenheit Ihrer Therapeuten.
Spezifikation
  • Product Features

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Base Options

    Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    24"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Seat Height

    21"

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Technische Spezifikation
  • Referenznummer528-podiatry-wound-care-chair-528-001-80
  • ProduktfamiliePodiatry
  • ProduktgruppeWound Care
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
  • Klassifizierung11 70 00
  • Format2014TitelHealthcare Equipment
  • OmniClassNummer23-25 47 11 13 13
  • OmniClassTitelMedical Procedure Tables