Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
529 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

529 Podiatry/Wound Care Chair

Google-Übersetzung,
Der Podologie- und Wundversorgungsstuhl MTI 529 ist barrierefrei (ADA-konform) und ermöglicht einen bequemen Ein- und Ausstieg für Patienten. Er verfügt über ein neu gestaltetes, motorisiertes Fußteil ohne Kniebremse mit ausziehbarer Edelstahl-Auffangschale. Dank einer hohen Patientenbelastbarkeit von 329 kg und den fortschrittlichen SmartTech™- und ComfortSync™-Technologien bietet MTI optimalen Komfort und Sicherheit. Optimieren Sie Ihre Podologie- und Wundversorgungspraxis mit dem MTI 529 – für mehr Komfort und außergewöhnliche Barrierefreiheit.
Spezifikation
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    24"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Technische Spezifikation
  • Referenznummer529-podiatry-wound-care-chair-529-002-80
  • ProduktfamiliePodiatry
  • ProduktgruppeWound Care
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
  • Klassifizierung11 70 00
  • Format2014TitelHealthcare Equipment
  • OmniClassNummer23-25 47 11 13 13
  • OmniClassTitelMedical Procedure Tables