Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
529W Podiatry/Wound Care Chair
MTI

529W Podiatry/Wound Care Chair

Google-Übersetzung,
Der Podologie- und Wundversorgungsstuhl MTI 529W ist barrierefrei (ADA-konform) und ermöglicht einen bequemen Ein- und Ausstieg sowie Barrierefreiheit. Er verfügt über eine neu gestaltete, elektrisch verstellbare Fußstütze mit ausziehbarer Edelstahl-Auffangschale. Dank seiner hohen Tragfähigkeit von 385 kg und der breiteren Sitzfläche eignet sich der 529W ideal für adipöse Patienten. Mit den fortschrittlichen SmartTech™- und ComfortSync™-Technologien bietet der 529W optimalen Komfort und Sicherheit. Optimieren Sie Ihre Podologie- und Wundversorgungspraxis mit dem MTI 529W – für ein besseres Patientenerlebnis und außergewöhnliche Barrierefreiheit.
Spezifikation
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    30"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    850 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Technische Spezifikation
  • Referenznummer529w-podiatry-wound-care-chair-529W-001-80
  • ProduktfamiliePodiatry
  • ProduktgruppeWound Care
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
  • Klassifizierung11 70 00
  • Format2014TitelHealthcare Equipment
  • OmniClassNummer23-25 47 11 13 13
  • OmniClassTitelMedical Procedure Tables