Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
550 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

550 Podiatry/Wound Care Chair

Google-Übersetzung,
Erleben Sie den MTI 550 Podologie- und Wundversorgungsstuhl – barrierefrei und luxuriös gestaltet für bequemes Ein- und Aussteigen sowie gleichberechtigten Zugang. Mit seinem eleganten und weichen Design, der ultradünnen, konischen Rückenlehne sowie der SmartTech™- und ComfortSync™-Technologie erhöht dieser Stuhl die Sicherheit, reduziert den Energieverbrauch und bietet ein individuelles Behandlungserlebnis. Optimieren Sie Ihre podologische und Wundversorgungspraxis noch heute mit dem MTI 550 Stuhl.
Spezifikation
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Headrest

    Rectangular Non-Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Debris Tray

    Debris Tray Attachment (optional)

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer550-podiatry-wound-care-chair-550-002-80
  • ProduktfamiliePodiatry
  • ProduktgruppeWound Care
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
  • Klassifizierung11 70 00
  • Format2014TitelHealthcare Equipment
  • OmniClassNummer23-25 47 11 13 13
  • OmniClassTitelMedical Procedure Tables