Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
722 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

722 Oral/Dental Surgery Chair

Google-Übersetzung,
Der OP-Stuhl MTI 722 erfüllt die Anforderungen oralchirurgischer und zahnärztlicher Eingriffe sowie der täglichen Sprechstunde – und bietet optimalen Patientenzugang, ADA-Konformität und ergonomischen Komfort. Mit ComfortSync™-Armlehnen und einer konturierten Beinauflage gewährleistet er sicheren Einstieg, sanfte Positionierung und ganztägige Unterstützung für Patienten und Behandler.
Spezifikation
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Technische Spezifikation
  • Referenznummer722-oral-dental-surgery-chair-722-001-80
  • ProduktfamilieSurgery
  • ProduktgruppeChair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
  • Klassifizierung11 70 00
  • Format2014TitelHealthcare Equipment
  • OmniClassNummer23-25 47 11 13 13
  • OmniClassTitelMedical Procedure Tables