Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
729 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

729 Oral/Dental Surgery Chair

Google-Übersetzung,
Der MTI 729 Mund- und Zahnchirurgiestuhl vereint ADA-Konformität, ergonomische ComfortSync™-Armlehnen und intuitive seitlich angebrachte Bedienelemente mit einer elektrisch arretierbaren Knie-Beinstütze, die sich automatisch ausfährt und so für einen sichereren Patienteneinstieg, eine sanftere Positionierung und mehr Komfort während Eingriffen oder Beratungen sorgt.
Spezifikation
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer729-oral-dental-surgery-chair-729-001-80
  • ProduktfamilieSurgery
  • ProduktgruppeChair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
  • Klassifizierung11 70 00
  • Format2014TitelHealthcare Equipment
  • OmniClassNummer23-25 47 11 13 13
  • OmniClassTitelMedical Procedure Tables