Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
829 Exam/Procedure Chair
MTI

829 Exam/Procedure Chair

Google-Übersetzung,
Verbessern Sie den Komfort für Patienten und Pflegekräfte mit den ADA-konformen Behandlungsstühlen 829 von MTI. Sie sind für einen einfachen Ein- und Ausstieg sowie barrierefreien Zugang konzipiert. Dank ihres eleganten und modernen Designs bieten diese Stühle optimalen Patientenzugang und sind mit SmartTech™- und ComfortSync™-Technologie für mehr Sicherheit, Energieeffizienz und individuelle Benutzereinstellungen ausgestattet. Die Behandlungsstühle 829 sind äußerst vielseitig und lassen sich für nahezu jede Untersuchung oder Behandlung optimal konfigurieren.
Spezifikation
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot & Hand Control (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless, Plush

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Seat Width

    22"

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer829-exam-procedure-chair-829-002-80
  • ProduktfamilieProcedure
  • ProduktgruppeChair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
  • Klassifizierung11 70 00
  • Format2014TitelHealthcare Equipment
  • OmniClassNummer23-25 47 11 13 13
  • OmniClassTitelMedical Procedure Tables