Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
840 Stretcher Bed (Front Left Hand & Rear Right Hand Steering Casters)
MTI

840 Stretcher Bed (Front Left Hand & Rear Right Hand Steering Casters)

Google-Übersetzung,
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und verbessern Sie die Patienten- und Pflegeerfahrung mit der MTI 840 Trage. Diese motorisierte Trage ermöglicht nahtlose Übergänge von der Vorbereitung über den Transport und die Operation bis hin zur Genesung. Da keine Patiententransfers erforderlich sind, wird das Verletzungsrisiko minimiert und eine sichere Umgebung gewährleistet. Angetrieben von einem intelligenten Lithium-Ionen-Akku bietet die MTI 840 Mobilität ohne Stromanschluss. Verbessern Sie Ihre Arbeitsabläufe noch heute mit der MTI 840 Trage.
Spezifikation
  • Product Features

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Ophthalmic Articulating

    Base Options

    ADA Compliant Mobile

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Control (standard)

    Functions

    Lithium Ion Battery & Mains Voltage, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer840-stretcher-bed-front-left-hand-rear-right-hand-steering-casters-840-003-24
  • ProduktfamilieStretcher
  • ProduktgruppeBed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
  • Klassifizierung11 70 00
  • Format2014TitelHealthcare Equipment
  • OmniClassNummer23-25 47 11 13 13
  • OmniClassTitelMedical Procedure Tables