Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator Set, mtu Series 2000 16V, 1000-1250kWe, 60Hz, 208-4160V

Diesel Generator Set, mtu Series 2000 16V, 1000-1250kWe, 60Hz, 208-4160V

Google-Übersetzung,

Produkt Höhepunkte:

  • Entwickelt und hergestellt in Einrichtungen, die nach den Normen ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifiziert sind
  • Verifiziertes Produktdesign, Qualität und Leistungsintegrität
  • Branchenführender durchschnittlicher Ladefaktor
  • Modernste Abgasreinigung
  • Hervorragender Kraftstoffverbrauch
  • Erstklassige Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
  • Optimierte Wartungsintervalle
  • Erweiterte Überwachung und Kommunikation
  • Akzeptiert Nennlast in einem Schritt gemäß NFPA 110
  • Konform mit Industriekodizes und -standards
Spezifikation
  • EQUIPMENT

    Engine : mtu Series 2000; EPA Certified Tier 2 or Fuel Consumption Optimized

    Generator : Digital Voltage Regulator; AREP standard, PMG Excitation optional; 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; ±0.25% Voltage Regulation; 2/3 Pitch Windings

    Radiator : Unit Mounted or Remote Options

    Air Filtration : Single Stage Air Cleaners

    Fuel System : Electronically Controlled High-Pressure Injection

    Monitoring And Controls : Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warrarnty : 2-Year Standard

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRolls-Royce-Solutions-America-1000-1250kWe
  • ProduktfamilieElectrical Generator Sets
  • Produktgruppemtu 16V2000
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika