Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator Set, mtu 6R0150, 230-300kWe, 60Hz, 240-600V, Tier 3

Diesel Generator Set, mtu 6R0150, 230-300kWe, 60Hz, 240-600V, Tier 3

Google-Übersetzung,

Produkt-Highlights:

  • Entwickelt und hergestellt in Einrichtungen, die nach den Normen ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifiziert sind
  • Geprüftes Produktdesign, Qualität und Leistungsintegrität
  • Modernste Emissionskontrolle
  • Erstklassige Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
  • Optimierte Wartungsintervalle
  • Erweiterte Überwachung und Kommunikation
  • Akzeptiert die Nennlast in einem Schritt gemäß NFPA 110
  • Entspricht den Branchenvorschriften und -standards


Spezifikation
  • Equipment

    Engine: John Deere 6090 Tier 3

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRolls-Royce-Solutions-America-230-300kWe-Tier-3
  • ProduktfamilieElectrical Generator Sets
  • ProduktgruppeJohn Deere 6090 Tier 3
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika