Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator Set, mtu Series 4000 20V 2500-3250kWe, 60Hz, 380-13800V

Diesel Generator Set, mtu Series 4000 20V 2500-3250kWe, 60Hz, 380-13800V

Google-Übersetzung,

Stromaggregate der mtu 4000-Serie leisten Höchstleistungen und decken den Leistungsbereich von 1125 bis 3250 kWe (1550 bis 3400 kVA) ab. Kunden auf der ganzen Welt vertrauen unseren Dieselstromaggregaten mit robustem Design und optimalem Kraftstoffverbrauch.

  • Verifiziertes Produktdesign, Qualität und Leistungsintegrität
  • Modernste Abgasreinigung
  • Überlegenes standortspezifisches Derating-Verhalten durch modernste Motorsteuerung mit Engine Site Condition Management System
  • Konform mit Industriekodizes und -standards
  • Das Stromaggregat erfüllt die Leistung nach ISO 8528 und bietet 100 % Lastaufnahme nach NFPA 110
  • Permanentmagnet-Erregungssystem für Generator als Standard für verbessertes Einschwingverhalten
  • Erstklassige Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
  • Optimierte Wartungsintervalle
  • Erfüllen Sie weltweite Zertifizierungen: ISO 8528, CE/IEC, UL2200, NFPA 110, IBC2009, German Grid Code
  • Betriebszeit Inst. Konform: Stufe I, II, III, IV
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRolls-Royce-Solutions-America-2500-3250kWe
  • ProduktfamilieElectrical Generator Sets
  • Produktgruppemtu 20V4000
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika