Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator Set, mtu 3R0096, 30kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 3R0096, 30kWe, 60Hz, 208-600V

Google-Übersetzung,

    Produkt-Highlights:

    • Entwickelt und hergestellt in Einrichtungen, die nach den Normen ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifiziert sind
    • Geprüftes Produktdesign, Qualität und Leistungsintegrität
    • Modernste Emissionskontrolle
    • Erstklassige Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
    • Optimierte Wartungsintervalle
    • Erweiterte Überwachung und Kommunikation
    • Akzeptiert die Nennlast in einem Schritt gemäß NFPA 110
    • Entspricht den Branchenvorschriften und -standards
Spezifikation
  • Equipment

    Engine: John Deere 3029

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-set-mtu-3r0096-30kwe-60hz-208-600v
  • ProduktfamilieElectrical Generator Sets
  • ProduktgruppeJohn Deere 3029
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika