Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

4.0 von 5 Sternen4.0(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Stromaggregate der mtu 1600-Serie leisten Höchstleistungen und decken den Leistungsbereich von 750 bis 900 kWe ab. Kunden auf der ganzen Welt vertrauen unseren Dieselstromaggregaten mit robustem Design und optimalem Kraftstoffverbrauch.

Produkt -Highlights:

  • Verifiziertes Produktdesign, Qualität und Leistungsintegrität
  • Entwickelt und hergestellt in Einrichtungen, die nach den Normen ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifiziert sind
  • Modernste Abgasreinigung
  • Konform mit Industriekodizes und -standards
  • Das Stromaggregat erfüllt die Leistung nach ISO 8528 und bietet 100 % Lastaufnahme nach NFPA 110
  • Permanentmagnet-Erregungssystem für Generator als Standard für verbessertes Einschwingverhalten
  • Erstklassige Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
  • Optimierte Wartungsintervalle
  • Konform mit Industriekodizes und -standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummermtu-12V1600-DS1000-Prime_Standby-Power
  • ProduktfamilieElectrical Generator Sets
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit