Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604

Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604

Google-Übersetzung,

Chexter-Kippscheiben-Rückschlagventile der Serie 1604 Klasse 400 aus Kohlenstoffstahl können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter Kühl- und Heißwassersysteme, Kälte-, Sanitär-, Klimaanlagen, Gas- und Flüssigkeitsanwendungen, Wasserfiltration, Sauerstoffsysteme, Kesselspeiseleitungen und Zentrifugalventile Pumpen- und Kompressorsysteme.


Spezifikation
  • Features

    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • RF (raised face) valve
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1604-Check-Valve
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeCheck Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSwing check valves
  • UNSPSCCode40141634
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.26
  • Format2014TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit