Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 300 Quick Acting Line Blinds - 30A

Class 300 Quick Acting Line Blinds - 30A

Google-Übersetzung,

Serie 30A Klasse 300Quick Acting Line Blinds sind für Anwendungen konzipiert, die eine positive visuelle Anzeige des Schließens und Öffnens der Linie erfordern.


Spezifikation
  • Features

    • Designed for quick and easy installation
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Rating: 740 psi at 100°F
Technische Spezifikation
  • Referenznummer30A-Line-Blinds
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeLine Blinds
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSwing check valves
  • UNSPSCCode40141634
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.26
  • Format2014TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA