Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 250 Cast Iron Screwed End Y Strainers - 11M

Class 250 Cast Iron Screwed End Y Strainers - 11M

Google-Übersetzung,

Wird häufig verwendet, um Fremdkörper aus Rohrleitungen zu filtern und teure Pumpen, Messgeräte, Ventile und andere mechanische Geräte wirtschaftlich zu schützen. Klasse 250.

Spezifikation
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Machined seats in both body and cap lock the screen in place to stop sediment bypass
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
    • Sizes 1⁄4 in. – 4 in. (6 – 100 mm)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6060
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeY Strainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit