Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ductile Iron Full Lug Butterfly Valves - 88
Ductile Iron Full Lug Butterfly Valves - 88
Ductile Iron Full Lug Butterfly Valves - 88

    Ductile Iron Full Lug Butterfly Valves - 88

    Google-Übersetzung,

    Die Absperrklappen der Serie 88 aus Sphäroguss mit durchgehenden Ansätzen sind weichdichtende Absperrklappen für eine Vielzahl allgemeiner Anwendungen zur Steuerung von Wasser, Luft, Öl, Gasen und korrosiven Medien. Sie eignen sich gleichermaßen für Auf-/Zu-, Drossel- und Absperranwendungen. Die Serie 88 ist für den Einsatz als Sackgasse bis zum vollen Nenndruck des Ventils ausgelegt und eignet sich hervorragend für den Einsatz mit höheren Geschwindigkeiten und im Vakuumbereich. Verfügbare Modelle sind Hebelgriff, Getriebeantrieb (IP67) und elektrischer Antrieb.

    Spezifikation
    • Features

      • Designed for dead-end service to the full pressure rating of the valve
      • Blowout-proof stem
      • Well suited for higher velocity and vacuum service
      • Lug style, ductile iron body is sizes from 2 to 24 in. (50 to 600mm)
      • Model options available for lever handle, IP67 rated gear operator, and electric actuator
      • IP67 rated gear operator ensures a watertight seal and long service life
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6628
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeShutoff Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungButterfly valves
    • Klassifizierung40 05 64
    • Format2014TitelButterfly Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 17
    • OmniClassTitelButterfly Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit