Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 125 Control Chek Valves - 721

Class 125 Control Chek Valves - 721

Google-Übersetzung,

Entwickelt für den Einbau in Pumpenauslassleitungen, wo es eine dreifache Aufgabe erfüllt. Es fungiert als federbelastetes geräuscharmes Rückschlagventil, Absperrventil und Ausgleichsventil. Klasse 125.


Spezifikation
  • Features

    • Cast Iron body
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water hammer
Technische Spezifikation
  • Referenznummer721-Check-Valve
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeCheck Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSwing check valves
  • UNSPSCCode40141634
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.26
  • Format2014TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit