Dieses leistungsstarke Doppel-Offset-Absperrventil wird häufig in der Wasserversorgung eingesetzt und ist auch überall dort einsetzbar, wo eine sichere Absperrung zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten, Gasen und Schlämmen erforderlich ist. Das Ventil verfügt über ein Edelstahlgehäuse, eine Doppel-Offset-Scheibenkonstruktion und eine Edelstahlwelle. Ausgestattet mit einem RPTFE-Sitz für den Einsatz bei 260 °C (500 °F).
Modelloptionen mit Hebelgriff (2 bis 6 Zoll) oder IPX8-zertifiziertem Getriebeantrieb (2 bis 12 Zoll). Alle Größen für Klasse 150 geeignet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |