Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hamper French Door
Hamper French Door
Hamper French Door

    Hamper French Door

    Google-Übersetzung,

    Brauchen Sie ein geheimes Versteck für Ihre dreckigen Klamotten? Jetzt können Sie sie in der Tür verstecken! Beginnen Sie Ihr Design mit einer Holzart, Beize oder Farbe.

    Basismodell beinhaltet:

    • MDF in Lackqualität
    • Unvollendet
    • Türbreite: 48" (RO 50")
    • Türhöhe: 80" (RO 82")
    • Türtiefe: 12"
    • Schwungrichtung: Out-Swing
    • Pfostentiefe: 4 9/16 "

    Mit Standardregalen und eingebauten Körben mit Luftlöchern bringt unsere Französische Tür jeden Schrank auf die nächste Ebene. Nehmen Sie es auf eine Stufe und ersetzen Sie Standardregale durch Schuhregalregale für die ultimative Schrankergänzung.

    ENTHÄLT

    • 4 verstellbare Standardböden
    • 2 feste Standardböden
    • 2 eingebaute Wäschekörbe
    Spezifikation
    • The French Hamper Door is 12 inches in depth. Hamper is 10 inches (front to back) and 13 inches (top to bottom). Standard door sizes fit openings from 4 to 6 feet in width.

      French Doors are available in in-swing or out-swing. 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercloset-hamper-french-door
    • ProduktfamilieDoor Solutions
    • ProduktgruppeFrench Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit