Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spice Rack Door
Spice Rack Door
Spice Rack Door
Spice Rack Door
Spice Rack Door

    Spice Rack Door

    Google-Übersetzung,

    Holen Sie sich verstellbare Gewürzregale und Speisekammern direkt in Ihre Tür! Wählen Sie unser Basismodell ab 1.378,00 $ oder passen Sie Ihre Tür an Ihre vorhandenen Schränke an.

    Basismodell beinhaltet:

    • MDF in Lackqualität
    • Unvollendet
    • Türbreite: 30" (RO 32")
    • Türhöhe: 80" (RO 82")
    • Türtiefe: 8 1/4"
    • Schwungrichtung: In Schwung
    • Scharniere: Links
    • Pfostentiefe: 4 9/16 "
    • 2 verstellbare Gewürzregalböden
    • 1 verstellbarer Standardboden
    • 1 fester Standardboden

    Fügen Sie Ihrer Küche mit unserer Gewürzregaltür leicht zugänglichen, schönen Stauraum hinzu. Verstellbare Gewürzregale und Standardregale erweitern Ihre Vorratskammer nahtlos in Ihren Türrahmen. Mit mehreren Holzarten und Oberflächen sowie stilisierten Schranktüren können Sie eine Speisekammertür entwerfen, die Ihre Küchenschränke ergänzt.

    Sie können sich auch unsere Speisekammertür für eine versteckte Aufbewahrung der Speisekammer ansehen!

    ENTHÄLT

    • 2 verstellbare Gewürzregalböden
    • 1 verstellbarer Standardboden
    • 1 fester Standardboden
    Spezifikation
    • The Spice Rack Door is 8.25" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerforward-pantry-door
    • ProduktfamilieDoor Solutions
    • ProduktgruppeSingle Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit