Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pool Cue French Door

Pool Cue French Door

4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Entwerfen Sie ein fantastisches Aufbewahrungssystem für Billardqueues und schaffen Sie Platz in Ihrem Spielzimmer. Beginnen Sie mit der Auswahl Ihres Holzes, Ihrer Beize oder Farbe.

Basismodell beinhaltet:

  • MDF in Lackqualität
  • Unvollendet
  • Türbreite: 48" (RO 50")
  • Türhöhe: 80" (RO 82")
  • Türtiefe: 8 1/4"
  • Schwungrichtung: Out-Swing
  • Pfostentiefe: 4 9/16 "

Holen Sie sich Ihr A-Spiel mit unserem Pool Queue French Door. Mit Platz für bis zu 22 Billardqueues und 2 Sätze Bälle können Sie ein Billardturnier direkt in Ihrem Keller veranstalten! Organisieren Sie Ihr Spiel und nutzen Sie gleichzeitig den Platz.

ENTHÄLT

  • Bis zu 22 Pool Queue Slots (je nach Türbreite)
  • 4 Ablagen für Billardkugeln (für 2 komplette Sets)
  • 4 verstellbare Standardböden

Auch als Einzeltür erhältlich.

Spezifikation
  • The French Pool Cue Door is available in in-swing or out-swing with a depth at 8.25." 

    This door standard fits openings from 4-6 feet wide.

    French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

    Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 

    3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpool-cue-french-door
  • ProduktfamilieDoor Solutions
  • ProduktgruppeFrench Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003080
  • ETIM-NameInterior door (wood)
  • UNSPSCNameSwing door
  • UNSPSCCode30171511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
  • Klassifizierung08 14 00
  • Format2014TitelWood Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 15
  • OmniClassTitelWood Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA