Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pantry Door
Pantry Door
Pantry Door
Pantry Door
Pantry Door

    Pantry Door

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Wussten Sie, dass Ihnen wertvoller Stauraum in der Speisekammer fehlt? Erweitern Sie Ihren Speicher in Ihre Türöffnung.

    Basismodell beinhaltet:

    • MDF in Lackqualität
    • Unvollendet
    • Türbreite: 30" (RO 32")
    • Türhöhe: 80" (RO 82")
    • Türtiefe: 8 1/4"
    • Schwungrichtung: In Schwung
    • Scharniere: Links
    • Pfostentiefe: 4 9/16 "
    • 2 verstellbare Gewürzregalböden
    • 1 verstellbarer Standardboden
    • 1 fester Standardboden

    Unsere Speisekammertür bietet eine schöne versteckte Vorratskammer. Gestalten Sie die Vorderseite der Tür mit einem dekorativen ausgeschnittenen Design, einem Ganzkörperspiegel oder sogar einer schwarzen Tafel, um Rezepte und Einkaufslisten darauf zu schreiben. Die Rückseite der Tür verfügt über Gewürzregale und bis zu 15 Kubikfuß Stauraum.

    Möchten Sie diese Tür nach vorne gerichtet? Schauen Sie sich unsere Gewürzregaltür an!

    ENTHÄLT

    • 2 verstellbare Gewürzregalböden
    • 1 verstellbarer Standardboden
    • 1 fester Standardboden
    Spezifikation
    • The Reverse Pantry Door is 8.25" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreverse-pantry-door
    • ProduktfamilieDoor Solutions
    • ProduktgruppeSingle Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit