Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shoe Rack Door
Shoe Rack Door
Shoe Rack Door
Shoe Rack Door
Shoe Rack Door

    Shoe Rack Door

    Google-Übersetzung,

    Haben Sie einen Platz für jedes Paar, ohne Ihren Kleiderschrank umzugestalten! Wählen Sie unser Basismodell für 1.378,00 $ oder passen Sie es für ein Upgrade an.

    Basismodell:

    • MDF in Lackqualität
    • Unvollendet
    • Türbreite: 30" (RO 32")
    • Türhöhe: 80" (RO 82")
    • Türtiefe: 12"
    • Schwungrichtung: In Schwung
    • Scharniere: Links
    • Pfostentiefe: 4 9/16 "

    Bringen Sie Schuhaufbewahrung und Schrankorganisation mit unserer Schuhregaltür auf die nächste Stufe. Diese einzigartige Aufbewahrungslösung bringt Ihre Schuhe nach oben und aus dem Weg und präsentiert sie modisch in Reichweite.

    ENTHÄLT

    • 5 verstellbare Schuhablagen für Schuhe bis zu einer Herrengröße von 11,5
    • 1 fester Standardboden bietet Platz für Schuhe bis zu einer Größe von 8 Herren oder dient zur Aufbewahrung von Geldbörsen und Accessoires.
    Spezifikation
    • The Shoe Rack door is 12" in depth.

      Shelf Depth (back to front): 12.25 inches

      Shelf Depth (back to metal bracket): 11.5"

      Shelf Width: Shelf width varies depending on the width of your door

      Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummershoe-rack-door
    • ProduktfamilieDoor Solutions
    • ProduktgruppeSingle Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit