Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door

    Mirror Door

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Holen Sie sich einen schönen Ganzkörperspiegel und etwas zusätzlichen Stauraum. Wählen Sie unser Basismodell für 1.378,00 $ oder passen Sie Ihre Optionen an.

    Basismodell:

    • MDF in Lackqualität
    • Unvollendet
    • Türbreite: 30" (RO 32")
    • Türhöhe: 80" (RO 82")
    • Türtiefe: 8 1/4"
    • Schwungrichtung: In Schwung
    • Scharniere: Links
    • Pfostentiefe: 4 9/16 "
    • 3 verstellbare Standardböden
    • 1 fester Standardboden

    Unsere Spiegelschranktür erweitert den nutzbaren Stauraum in Ihrem Türrahmen und fügt Ihrem Zimmer einen gerahmten Ganzkörperspiegel hinzu. Innenregale fügen bis zu 20 Kubikfuß Stauraum hinzu.

    ENTHÄLT

    • 3 verstellbare Standardböden
    • 1 fester Standardboden
    Spezifikation
    • The Single Flush Mount Door is available in 8.25" or 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      Door will hold up to 300 lbs.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersingle-mirror-closet-door
    • ProduktfamilieDoor Solutions
    • ProduktgruppeSingle Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit