Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wine Rack French Door
Wine Rack French Door
Wine Rack French Door
Wine Rack French Door

    Wine Rack French Door

    Google-Übersetzung,

    Setzen Sie ein Zeichen und sparen Sie gleichzeitig Platz. Beginnen Sie mit der Gestaltung Ihrer Weinregal-Französischtür, indem Sie Holz, Beize oder Farbe auswählen.

    Basismodell beinhaltet:

    • MDF in Lackqualität
    • Unvollendet
    • Türbreite: 48" (RO 50")
    • Türhöhe: 80" (RO 82")
    • Türtiefe: 12"
    • Schwungrichtung: Out-Swing
    • Pfostentiefe: 4 9/16 "

    Präsentieren Sie Ihren Wein wie nie zuvor mit dem Wine Rack French Door. Präsentieren Sie bis zu 6 Flaschen Wein pro Regal (abhängig von der Türbreite) und haben Sie immer noch Regale für Untersetzer, Gläser und Dekoration. Mit einer Vielzahl von Holzarten und Oberflächen können Sie dieses elegante Merkmal nahtlos in jeden Raum integrieren.

    ENTHÄLT

    • 4 verstellbare Weinregalböden
    • 2 verstellbare Standardböden
    • 2 feste Standardböden
    Spezifikation
    • The French Wine Door is 12 inches in depth. Shelves are 12 inches in depth. Standard door sizes fit openings from 4 to 6 feet in width.

      French Doors are available in in-swing or out-swing with depths at 12" or 8.25." 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwine-french-door
    • ProduktfamilieDoor Solutions
    • ProduktgruppeFrench Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit