Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door

    Wine Rack Door

    Google-Übersetzung,

    Zeigen Sie Ihren Wein und gehen Sie gleichzeitig smart mit Ihrem Raum um. Wählen Sie unser Basismodell für 1.378,00 $ oder rüsten Sie es mit Anpassungen auf.

    Basismodell beinhaltet:

    • MDF in Lackqualität
    • Unvollendet
    • Türbreite: 30" (RO 32")
    • Türhöhe: 80" (RO 82")
    • Türtiefe: 12"
    • Schwungrichtung: In Schwung
    • Scharniere: Links
    • Pfostentiefe: 4 9/16 "
    • 2 verstellbare Weinregalböden
    • 1 fester Standardboden

    Unsere Weinregaltür nutzt jede vorhandene Türöffnung und verwandelt sie in eine schöne Aufbewahrungslösung für eine Auswahl aus Ihrer Weinsammlung. Eine schöne Mischung aus Raffinesse und Funktion ist der perfekte Eingang für einen versteckten Weinkeller.

    ENTHÄLT

    • 2 verstellbare Weinregalböden, jedes fasst 5-7 Flaschen, je nach Türbreite
    • 1 fester Standardboden
    Spezifikation
    • The Wine Rack door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwine-rack-door
    • ProduktfamilieDoor Solutions
    • ProduktgruppeSingle Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit