Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GT2400 Manual ICU Sliding Door

GT2400 Manual ICU Sliding Door

Google-Übersetzung,

Manuelle Schiebetüren von NABCO ICU bieten mit einer lichten Türöffnung von 112 cm (bei 244 cm Rahmenbreite) in einer vollständig offenen, schienenlosen Einheit größeren Raumzugang. Sie eignen sich ideal für Intensiv-/CCU-Räume mit Infektionskontrolle, in denen die Ausbreitung luftgetragener Keime in andere Bereiche verhindert werden muss. Große Zugangsflächen sind für den reibungslosen Transport von Betten, Krankentragen und anderen medizinischen Geräten erforderlich, insbesondere auf Intensiv- und Kardiologiestationen.

Merkmale

  • 44 1/8" freie Türöffnungen bei 96" Rahmen
  • Bündiges, bolzenfreies Design für Breakout
  • Rauchschutzklasse-Paket, zertifiziert nach UL1784
  • Spurlos, vollständiger Ausbruch
  • Einzel-2-Panel- und zweiteilige 4-Panel-Konfigurationen verfügbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummernabco-icu-manual-sliding-door
  • ProduktfamilieSliding Doors
  • ProduktgruppeSliding Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit